Größe auswählen

Fill in your prefered cut out in mm starting at 150mm with a max of 280mm. The entered value will be rounded down to the closest available cut out e.g. enter 183, the cut out will be 180 which will always fit.
Alle grau hinterlegten Kombinationen sind nicht verfügbar.

Spezifikationen auswählen

Betriebsgeräte
Zusätzliche Optionen
Notbeleuchtung
Trimmfarben-Optionen
Verkabelungsoptionen

Ihre Konfiguration

Zum Vergrößern auf das Konfigurationsbild klicken.

Dem Angebot hinzufügen
Datenblatt erstellen Get ULD File Auswahl ansehen