Al elegir las ópticas para la Serie BR, puede que quieras aspirar a un cierto valor UGR.
El PCO no se debería usar en aplicaciones donde se requiera un UGR bajo.
La característica DCDIM no cumple la norma EN 60598-2-22 de emergencia central. El instalador debe adoptar las medidas necesarias.
For Essential Medium and Ceiling type 600x600:
BR-M VPC 600x600 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105746
For Essential Medium and Ceiling type 625x625:
BR-M VPC 625x625 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105747
For Essential Large and Ceiling type 600x600:
BR-L VPC 600x600 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105744
For Essential Large and Ceiling type 625x625:
BR-L VPC 625x625 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105745