Lors du choix de l'optique de la série BR, vous souhaiterez peut-être atteindre une certaine valeur UGR.
La valeur UGR dépend de la taille du luminaire et du flux du système en lumens.
les solutions PCO ne doivent pas être utilisées dans les applications où de faibles valeurs UGR sont requises.
La fonction DCDIM n'est pas conforme à la norme EN60598-2-22 sur l’éclairage de secours centralisé. L'installateur doit prendre les dispositions nécessaires.
For Essential Medium and Ceiling type 600x600:
BR-M VPC 600x600 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105746
For Essential Medium and Ceiling type 625x625:
BR-M VPC 625x625 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105747
For Essential Large and Ceiling type 600x600:
BR-L VPC 600x600 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105744
For Essential Large and Ceiling type 625x625:
BR-L VPC 625x625 Panel RAL 9003 (2 pcs), order code: 910505105745