Accent Cylinder Pendant Surface D65 (TCPS65)
Accent Cylinder Pendant Track D65 (TCPT65)
Accent Cylinder Pendant Recessed D65 (TCPR65)
WH481 Alb satinat (RAL 9003)
GR482 Gri satinat (RAL 9006)
BK482 Negru satinat (RAL 9004)
BR401 Cappuccino din satin
BS410 Alama satinata
BZ410 Bronz
PK400 Trandafir satinat
GN402 Satin salvie
Front ring in Housing color
Housing made of 65% post industrial recycled polycarbonate
T102 Linii fine
T204+B1178B1173B1173:B1176 Linii naturale
T307 În carouri
T434 Vesica
T302 Împletituri ovale
Fără funcție de reglare a intensității luminoase
For DALI Interact wired (DIA) system without sensor, through wiring
Pentru Interact wireless (WIA) sistem fără senzor, cablare din corp în corp
Nestmívající - napájecí jednotka, externí, průchozí kabeláž
Stmívání DALI Interact system ready (DIA), Externí, průchozí kabeláž
Bezdrátové stmívání Interact Pro ready (WIA), externí, bez senzoru
Fără
Flat Glass
EW
E2KW
BW
B2KW
EWD
E2KWD
BWD
B2KWD
WT
WF
Alb pestriț
Negru pestriț
Capac alb de tavan
Capac de tavan negru
Honeycomb
Apăsați pe imaginea de configurare pentru a mări
Pentru PSU-E/WIA-E alegeți opțiunea de cablu NO/EW/E2KW/BW/B2KW
Pentru DIA-E alegeți opțiunea de cablu NO/EWD/E2KWD/BWD/B2KWD